Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® HUW Armoured Universal Cable LWL-Kabel
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freewaterproof

HITRONIC® HUW armiertes Universalkabel

GOF; 4x OM1; feste Verlegung; Glasgarne; Halogenfreie Mischung; Flammwidrigkeit nach: IEC60332-1-2; grün

HITRONIC® HUW1500 4 G 62.5/125 OM1

27500104

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

4.779,80 €

(238,99 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
  • Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz.
  • Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
  • Für WAN-Netzwerke geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet.