GOF; 12x OS2; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y; Freiluft-Hängung; Glasgarne; Polyethylen; schwarz
26644912
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
427,70 €
(427,70 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
- Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
- Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
- Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
Anwendung
- Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.