Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® HQN Outdoor Cable LWL-Kabel
uv-resistant.halogen-freewaterproof

HITRONIC® HQN Außenkabel

GOF; 4x OM1; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y; feste Verlegung; Glasgarne; Polyethylen; schwarz

HITRONIC® HQN1500 4G 62,5/125 OM1

27600104

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

633,25 €

(126,65 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite.
  • Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
  • Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
  • Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung und Nagetierschutz.
  • Reibungsarmer Außenmantel und kleine Biegeradien ermöglichen Leitungsverlegung durch Einblasen mit Luft.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
  • In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich.

Anwendung

  • Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
  • Für WAN-Netzwerke geeignet.
  • Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und rauen Umgebungen.
  • Direkt erdverlegbar.
  • Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
  • Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.