HITRONIC® HVN Outdoor Stranded Cable

Auβenkabel mit verseilten Bündeladern und metallfreie Zugentlastung

HITRONIC® HVN Außenkabel mit verseilten Bündeladern, Nagetierschutz, metallfrei; A-DQ(ZN)B2Y mit n x 12 Fasern

Wasserdicht UV-resistent Optimale Zugentlastung Niedriges Gewicht Mechanische Beständigkeit Halogenfrei

Artikelnummer Artikelbezeichnung Fasertyp Faseranzahl Außendurchmesser [mm] Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Multimode G 50 OM3
26600324
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 11 64
26600348
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 48 11 84
Multimode G 50 OM2
26600224
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 11 64
26600248
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 48 11 84
Singlemode E 9 OS2
26600924
HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 11 64
26600948
HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 11 84
HVN Telekom Singlemode E 9 OS2
26601924
HITRONIC® HVN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10,5 89
26601948
HITRONIC® HVN1500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10,5 91
26601972 HITRONIC® HVN2000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10,8 97
26601996
HITRONIC® HVN2000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 11,9 121
26601944 HITRONIC® HVN2000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 14,3 183

Nutzen

  • Geeignet für direkte Erdverlegung
  • Montagefreundlich durch kompakten Aufbau, hohe Flexibilität, robusten Mantel und kleine Biegeradien
  • UV-beständig
    längs- und querwasserdicht
  • Einblasfähig (reibungsarmer Außenmantel)
  • Keine elektromagnetischen Störungen
    aufgrund der metallfreien Leitung

Anwendungsgebiete

  • Für den Außenbereich
  • Areal-Backbone
  • WAN-Verbindungen
  • Industrieumgebung
  • Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle
    und Pritschen

Produkteigenschaften

  • Verseilte Bündeladern mit bis zu 144 Fasern
    (12 Bündeladern mit je 12 Fasern)
  • Farbkodierte Fasern und Bündeladern
  • Längswasserdicht
  • Nagetierschutz
  • Robuster und halogenfreier Außenmantel

Aufbau

  • Bis zu 12 verseilte, gelgefüllte Bündeladern
  • Zentrumsträger aus GFK
  • Glasgarne mit wasserblockierender
    Verstärkung als Zugentlastung
  • PE-Außenmantel
  • Farbe: schwarz (RAL 9005)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kabel

Abmessungen

  • Primär ummantelte Faser: 250 µm
  • Kabel: siehe Tabelle

Ader-Ident-Code

  • Faser-Farbcode siehe
    Datenblatt

Fasertyp

  • GOF - Glasfaser

Normbezeichnung

  • A-DQ(ZN)B2Y

optische Werte

  • siehe Datenblatt

Optofasertype

  • Faserkern-Material: Glas
  • Fasermantel-Material: Glas

Zulässiger Biegeradius

  • Statisch: ≥ 15 x Auβendurchmesser
  • Dynamisch: ≥ 20 x Auβendurchmesser

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -40°C bis +70°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Die Kabel können auch als vorkonfektionierte LWL-Trunks geliefert werden.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • * andere Ausführungen auf Anfrage !