GOF; 24x OS2; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)(SR)2Y; feste Verlegung; Glasgarne; Polyethylen; schwarz
26900924
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
35.485,20 €
(295,71 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 12000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
- Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
- Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung.
- Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz.
- Reibungsarmer Außenmantel und kleine Biegeradien ermöglichen montagefreundliche Leitungsverlegung.
- Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
Anwendung
- Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
- Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
- Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
- Für WAN-Netzwerke geeignet.
- Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Direkt erdverlegbar.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.