HITRONIC® HVN-Mini Kabel

Mini-Außenkabel für das Einblasen
oder Einziehen in Rohrsysteme

HITRONIC® HVN-Micro-Kabel für Leerrohrsysteme, Kabel mit reduziertem Durchmesser; A-DQ(ZN)2Y mit Singlemode- oder Multimodefasern

Wasserdicht UV-resistent Niedriges Gewicht Mechanische Beständigkeit Halogenfrei

Artikelnummer Artikelbezeichnung Fasertyp Faseranzahl Außendurchmesser [mm] Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Singlemode E 9 OS2
26609912
HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 5,8 30
26609924
HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 5,8 30
26609948
HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 5,8 33
26609972
HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 5,8 33
26609996
HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 7,2 52
26609944
HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125 9/125 OS2 144 8 80

Nutzen

  • Geeignet zum Einblasen in Leer-
    Rohrsysteme
  • Kompakte Abmessungen
  • UV-beständig
    längs- und querwasserdicht
  • Keine elektromagnetischen Störungen
    aufgrund der metallfreien Leitung

Anwendungsgebiete

  • Backbone-Bereich, FTTH-Anwendungen
  • Telekommunikationsnetzwerk
  • WAN-Verbindungen
  • Für Installationen durch Einblasen
  • Verlegeart: für das Einziehen und Einblasen in Leerrohrsysteme (Ducts)

Produkteigenschaften

  • Verseilte Bündeladern mit bis zu 144 Fasern
    (12 Bündeladern mit je 12 Fasern)
  • Farbkodierte Fasern und Bündeladern
  • Reduzierte Abmessungen
  • Halogenfreier, reibungsarmer Außenmantel
  • UV-beständig

Aufbau

  • Bis zu 12 verseilte, gelgefüllte Bündeladern
  • Zentrumsträger aus GFK
  • Glasgarne als Zugentlastung
  • PE-Außenmantel
  • Farbe: schwarz (RAL 9005)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kabel

Fasertyp

  • GOF - Glasfaser
  • Singlemode
    E9/125 OS2

Normbezeichnung

  • A-DQ(ZN)2Y

Optofasertype

  • Faserkern-Material: Glas
  • Fasermantel-Material: Glas

Zulässiger Biegeradius

  • Statisch: ≥ 15 x Auβendurchmesser
  • Dynamisch: ≥ 20 x Auβendurchmesser

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -40°C bis +70°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.