Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® FIRE LWL-Kabel
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freewaterproof

HITRONIC® FIRE

GOF; 4x OM1; feste Verlegung; Glasgarne; Halogenfreie Mischung; schwarz

HITRONIC® FIRE 4G 62,5/125 OM1

27560104

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

13.736,00 €

(343,40 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 4000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Isolationserhalt im Brandfall nach IEC 60331-25
  • Geeignet für den Berg- und Tunnelbau
  • Zusätzliche Ummantelung schützt die Fasern für den Einsatz in rauen Umgebungen
  • Stahlwellenmantel bietet ausgezeichneten Schutz gegen hohe mechanische Belastung und Nagetiere
  • UV-beständiglängs- und querwasserdicht

Anwendung

  • In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw. Umfeld mit hohen Temperaturen
  • Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen