Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® HRM-FD Cable LWL-Kabel
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeicon powerchain

HITRONIC® HRM-FD Kabel

GOF; 2x OM1; Schleppkette, flexibel, feste Verlegung; Aramid-Garne; Polyurethan; schwarz

HITRONIC® HRM-FD800 2G 62,5/125 OM1

26300102

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

16.492,14 €

(523,56 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Ausführungen für Schleppketteneinsatz
  • Geeignet für Feldkonfektion
  • Montagefreundlich durch kompakten Aufbau, hohe Flexibilität, robusten Mantel und kleine Biegeradien
  • Keine elektromagnetischen Störungen aufgrund der metallfreien Leitung

Anwendung

  • Für hochflexible industrielle Anwendungen
  • Als Bindeglied zwischen bewegten Teilen
  • In vertikalen Installationen
  • Industrie-Umgebung
  • Im Innen- und Außenbereich