HITRONIC® TORSION

Aufteilbares Breakoutkabel, spezieller Aufbau für Torsions-Einsatz; PUR-Außenmantel

Glasfaserleitungen für Wind-Anwendungen mit definierter Bewegung, Torsion, verfügbar mit 2,4,8 oder 12 Einzelkabelelement in Singlemode oder Multimode

Torsionsbeständig und sehr flexibel

UV-resistent Torsionsbeständig Optimale Zugentlastung Niedriges Gewicht Mechanische Beständigkeit Halogenfrei Windenergie Automatisierung

Artikelnummer Artikelbezeichnung Fasertyp Faseranzahl Außendurchmesser [mm] Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Multimode G 50 OM3
26310302
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 8,4 54
26310304
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 8,4 54
26310308
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 11,6 95
26310312
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 14,7 122
Multimode G 50 OM2
26310202
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 8,4 54
26310204
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 8,4 54
26310208
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 11,6 95
26310212
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 14,7 122
Multimode G 62,5 OM1
26310102
HITRONIC® TORSION 2G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 2 8,4 54
26310104
HITRONIC® TORSION 4G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 8,4 54
26310108 HITRONIC® TORSION 8G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 11,6 95
26310112
HITRONIC® TORSION 12G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 14,7 122
Singlemode E 9 OS2
26310902
HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 8,4 54
26310904
HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 8,4 54
26310908
HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 11,6 95
26310912
HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 14,7 122

Nutzen

  • Spezielles Design für den Torsions-Einsatz im Windturm-Loop
  • Geeignet für Feldkonfektion
  • Montagefreundlich durch kompakten Aufbau, hohe Flexibilität, robusten Mantel und kleine Biegeradien
  • Keine elektromagnetischen Störungen
    aufgrund der metallfreien Leitung

Anwendungsgebiete

  • Für festen, flexiblen sowohl als auch torsionsbewegten Einsatz im Maschinen- und Windkraftanlagenbau
  • Industrieumgebung
  • In vertikalen Installationen
  • Als Bindeglied zwischen bewegten Teilen
  • Im Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften

  • In Anlehnung an Militär-Norm MIL-C-85045
  • Torsionsbeständig und sehr flexibel
  • Außenmantel schwer brennbar
    und halogenfrei
  • Mechanisch robust

Aufbau

  • 2,5 mm Vollader-Einzelkabelaufbau mit
    LSZH-Mantel
  • Zugentlastung aus Aramid-Fasern
  • Zentralelement
  • PUR-Außenmantel
  • Farbe: schwarz (RAL 9005)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kabel

Abmessungen

  • Einzelkabel: 2,5 mm
  • Kabel: siehe Tabelle

Ader-Ident-Code

  • Details siehe Datenblatt

Fasertyp

  • GOF - Glasfaser

Normbezeichnung

  • A/J-V(ZN)H11Y

optische Werte

  • siehe Datenblatt

Optofasertype

  • Faserkern-Material: Glas
  • Fasermantel-Material: Glas

Zulässiger Biegeradius

  • Statisch: ≥ 15 x Auβendurchmesser
  • Dynamisch: ≥ 20 x Auβendurchmesser

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -40°C bis +70°C
  • Gelegentlich bewegt: -30°C bis +70°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • Auf Anfrage auch mit Multimode OM4 Fasern erhältlich.