Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® HDH Mini-Breakout Cable LWL-Kabel
flame-retardanthalogen-freeicon powerchain

HITRONIC® HDH Mini-Breakoutkabel

GOF; 2x OM1; J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)H; feste Verlegung; Glasgarne; Halogenfreie Mischung; orange

HITRONIC® HDH 2G 62.5/125 OM1

26010102

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

5.322,00 €

(133,05 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 4000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
  • Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
  • Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
  • Für den flexiblen Einsatz.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.