Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable LWL-Kabel
uv-resistant.halogen-free

HITRONIC® PCF SIMPLEX Kabel

PCF; A-Optische Außenkabel: A-V(ZN)11Y; feste Verlegung; Aramid-Garne; Polyurethan; schwarz

HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor

28600701

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.394,90 €

(278,98 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.

Anwendung

  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet.