HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable

PCF als Simplex-Kabelausführung für Innen- oder Außenanwendung, PUR-Außenmantel; halogenfrei

HITRONIC® PCF SIMPLEX Kabel für unterschiedliche Anwendungen, 2,9 mm Durchmesser, Mantelfarbe schwarz; A-V(ZN)11Y

Für direkte Steckerkonfektion

UV-resistent Niedriges Gewicht Halogenfrei

Artikelnummer Artikelbezeichnung Fasertyp Faseranzahl Außendurchmesser [mm] Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
28600701
HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor 200/230 PCF 1 2,9 7,5

Nutzen

  • Übertragungsstrecken bis zu 500 m
  • Für direkte Steckerkonfektion geeignet
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • UV-Beständig
  • EMV-Schutz

Anwendungsgebiete

  • Für die Datenübertragung bei Feldbus-Systemen wie z. B. PROFIBUS, INTERBUS etc.
  • Industrieumgebung

Produkteigenschaften

  • Nutzbare Wellenlängen: 650 nm und 850 nm
  • Außenmantel schwer brennbar
    und halogenfrei

Aufbau

  • Volladern
  • Zugentlastung aus Aramid-Fasern
  • PUR-Außenmantel
  • Farbe: schwarz (RAL 9005)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kabel

Abmessungen

  • 2,9 mm

Fasertyp

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre
    (Kunststoffummantelte Glasfaser)

Mindestbiegeradius

  • Statisch: ≥ 15 x Auβendurchmesser
  • Dynamisch: ≥ 20 x Auβendurchmesser

Normbezeichnung

  • A-V(ZN)11Y

Optofasertype

  • Faserkern-Material: Glas
  • Fasermantel-Material: Fluorpolymere

Zulässige Zugkraft

  • Fest verlegt: 200 N

Temperaturbereich

  • Betrieb: -10°C bis +60°C
  • Verlegung: -10°C bis +50°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Die Kabel können auch als vorkonfektionierte LWL-Trunks geliefert werden.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.