HITRONIC® PCF DUPLEX Kabel

PCF als Duplex-Kabelausführung für Innen- oder Außenanwendung

HITRONIC® PCF DUPLEX Kabel für unterschiedliche Anwendungen, 2,9 mm Durchmesser, Mantelfarbe schwarz für Außenkabel A-VQ(ZN)HB2Y; orange für Innenkabel J-V(ZN)H11Y

Für direkte Steckerkonfektion

Halogenfrei

Artikelnummer Artikelbezeichnung Fasertyp Faseranzahl Außendurchmesser [mm] Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Indoor
28020702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor 200/230 PCF 2 8 53
Outdoor
28620702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor 200/230 PCF 2 10,5 89

Nutzen

  • Übertragungsstrecken bis zu 500 m
  • Für direkte Steckerkonfektion geeignet
  • Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin,
    Säuren und Laugen
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • EMV-Sicherheit

Anwendungsgebiete

  • Für die Datenübertragung bei Feldbus-Systemen wie z. B. PROFIBUS, INTERBUS etc.
  • Industrieumgebung

Produkteigenschaften

  • Nutzbare Wellenlängen: 650 nm und 850 nm
  • Entspricht den Anforderungen für alle BUS-Systeme
  • Halogenfreier Außenmantel

Aufbau

  • Farbkodierte, PCF Vollader-Einzelkabel mit FRNC-Mantel (2,9 mm)
  • Zugentlastung aus Aramid-Fasern
  • Außenmantel aus PUR (indoor) bzw. PE (outdoor)
  • Farbe: orange (indoor); schwarz (outdoor)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kabel

Abmessungen

  • Ader: 0,5 mm
    Einzelkabel: 2,9 mm
  • Kabel: siehe Tabelle

Ader-Ident-Code

  • rot, grün

Fasertyp

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre
    (Kunststoffummantelte Glasfaser)

Mindestbiegeradius

  • Statisch: ≥ 15 x Auβendurchmesser
  • Dynamisch: ≥ 20 x Auβendurchmesser

Normbezeichnung

  • PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
  • PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230

optische Werte

  • siehe Datenblatt

Optofasertype

  • Faserkern-Material: Glas
  • Fasermantel-Material: Fluorpolymere

Zulässige Zugkraft

  • Fest verlegt: 400 N (indoor); 500 N (outdoor)
  • Kurzzeitig: 1200 N (indoor); 1500 N (outdoor)

Temperaturbereich

  • Betrieb: -20°C bis +70°C
  • Verlegung: -10°C bis +50°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Die Kabel können auch als vorkonfektionierte LWL-Trunks geliefert werden.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.