HITRONIC® PCF Kabel für PROFINET-Anwendungen
PCF als Duplex-Kabelausführung mit PVC-oder PUR-Mantel für PROFINET-Anwendung Typ B oder C
PROFINET konforme optische Lichtwellenleiter entsprechend Typ B und C mit 2K200/230 PCF Zwillingskabel, farbkodiert; J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y
-
PROFINET-konform
- Typ B oder Typ C - Für direkte Steckerkonfektion
Nutzen
- Optische Signalübertragung bis 500 m
- Einfache Handhabung
- Keine Störung durch äußere Felder
- Keine Erdungsprobleme
- Für direkte Steckerkonfektion geeignet
Anwendungsgebiete
- PCF DUPLEX Kabel zur optischen Signalübertragung in industriellen Anwendungen
- PROFINET / Industrial Ethernet
- Bei 100 Mbit/s: max. 100 m Länge
- PROFINET- Typ B:
für feste Verlegung - PROFINET- Typ C:
für bewegte Anwendungen (Schleppkette)
Produkteigenschaften
- Kabelausführung mit PVC-Mantel:
für Standardanwendungen in Industrieumgebung - Kabelausführung mit PUR-Mantel:
für hohe mechanische oder chemische Beanspruchung in Industrieumgebung - PNB - PROFINET-Typ B
- PNC - PROFINET-Typ C
- FD - Hochflexibel (Schleppkette)
Norm-Referenzen / Zulassungen
- 28055702: mit c(UL)us-Zertifizierung
(OFNG 75°C) - PUR Variante: Ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1 und DIN EN 50363-10-2
Aufbau
- Farbkodierte, PCF Vollader-Einzelkabel mit PVC-Mantel
- Einzelkabeldurchmesser: 2,2 mm
- Zugentlastung aus Aramid-Fasern
- Außenmantel aus PUR oder PVC
(siehe Artikelbezeichnung) - Außenmantelfarbe: grün (RAL 6018)
Klassifikation ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kabel
-
Klassifikation ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kabel
-
Abmessungen
- Ader: 0,5 mm
Einzelkabel: 2,2 mm - Kabel: siehe Tabelle
-
Ader-Ident-Code
- Schwarz, orange (mit Pfeilbedruckung)
-
Fasertyp
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre
(Kunststoffummantelte Glasfaser)
Mindestbiegeradius
- siehe Datenblatt
-
Normbezeichnung
- J-V(ZN)YY 2K200/230
J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex
Optofasertype
- Faserkern-Material: Glas
- Fasermantel-Material: Fluorpolymere
-
Zulässige Zugkraft
- siehe Datenblatt
-
Temperaturbereich
- siehe Datenblatt
-
- Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
- Lapp Kabel ist Mitglied der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO)
- Die Kabel können auch als vorkonfektionierte LWL-Trunks geliefert werden.
- Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
- Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.