PCF Stecker HFBR

Zubehör für PCF-Kabel, Stecker Typ HFBR4521

PCF Stecker für HFBR Familie (HFBR4521)

Niedriges Gewicht Montagezeit

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
Stecker HFBR4521 für 2,2 mm Kabel - Crimp-Ausführung
29140799 PCF Stecker HFBR4521 BK Simplex 2,2 /4ST
29140798 PCF Stecker HFBR4521 BK Simplex 2,2 /50ST
Stecker HFBR4521 für 3,0 mm Kabel - Klemm-Ausführung
29141799 PCF Stecker HFBR4521 Klemm 3,0 /4ST
29141798 PCF Stecker HFBR4521 Klemm 3,0 /50ST

Nutzen

  • Kompatibel mit HP Versatile Link Stecker und Komponenten Serie

Anwendungsgebiete

  • Fabrik-Automation
  • Medizinische Geräte
  • Telekommunikations-Systeme

Produkteigenschaften

  • HFBR4521 Stecker für 2,2 mm PCF-Kabeldurchmesser als Crimp-Ausführung
  • HFBR4521 Stecker für 3,0 mm PCF-Kabeldurchmesser als Klemm-Ausführung
  • HFBR4521 Klemm-Stecker kompatibel mit Konfektionierungsset PCF Stecker HFBR4521

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Steckverbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Steckverbinder

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.