HITRONIC® POF SIMPLEX ADER

Kunststofffaser als Einzeladerausführung mit PE-Mantel

HITRONIC® POF SIMPLEX PE, POF-Einzel-Ader mit PE-Aderhülle, J-V2Y 1P980/1000; Aderdurchmesser 2,2 mm, Farbe schwarz

Für direkte Steckerkonfektion geeignet

Niedriges Gewicht Halogenfrei

Artikelnummer Artikelbezeichnung Fasertyp Faseranzahl Außendurchmesser [mm] Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
HITRONIC® POF SIMPLEX PE
28000001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE 980/1000 POF 1 2,2 3,8

Nutzen

  • Übertragungsstrecken bis zu 70 m
  • Für direkte Steckerkonfektion geeignet
  • Einfache Handhabung
  • Kein Nebensprechen
  • EMV-Schutz

Anwendungsgebiete

  • Kunststoff-LWL für industrielle Anwendungen zur optischen Signalübertragung
  • Besonders geeignet für die feste Verlegung im Schaltschrank, in Kabelkanälen oder Rohren bei einfachen mechanischen Belastungen

Produkteigenschaften

  • Geringes Gewicht
  • Hohe Flexibilität
  • Halogenfreie Aderhülle

Aufbau

  • Kunststoff-Lichtwellenleiter
    (Polymer Optical Fibre: POF)
  • PE-Adermantel
  • Ohne Außenmantel
  • Farbe: schwarz

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kabel

Abmessungen

  • Ader: 2, 2 mm

Fasertyp

  • POF - P980/1000

Normbezeichnung

  • J-V2Y

Optofasertype

  • Faserkern-Material: PMMA
  • Fasermantel-Material: Fluorpolymere

Zulässiger Biegeradius

  • ≥ 10 x Auβendurchmesser

Zulässige Zugkraft

  • Fest verlegt: 5 N
  • Kurzzeitig: 15 N

Temperaturbereich

  • Betrieb: -55°C bis +85°C
  • Verlegung: -10°C bis +50°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.