HITRONIC® POF DUPLEX ADER

Kunststofffaser als Duplex-Aderausführung mit PE-Mantel

HITRONIC® POF DUPLEX PE, POF-Zwillings-Ader mit PE-Aderhülle, J-V2Y 2x1P980/1000

Für direkte Steckerkonfektion

Niedriges Gewicht Halogenfrei

Artikelnummer Artikelbezeichnung Fasertyp Faseranzahl Außendurchmesser [mm] Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
28000002
HITRONIC® POF DUPLEX PE 980/1000 POF 2 2,2 7,6

Nutzen

  • Übertragungsstrecken bis zu 70 m
  • Für direkte Steckerkonfektion geeignet
  • Einfache Handhabung
  • Kein Nebensprechen
  • EMV-Schutz

Anwendungsgebiete

  • Kunststoff-LWL für industrielle Anwendungen zur optischen Signalübertragung
  • Besonders geeignet für die feste Verlegung im Schaltschrank, in Kabelkanälen oder Rohren bei einfachen mechanischen Belastungen
  • Leichte mechanische Beanspruchung
  • Kennzeichnung durch weiße Punkte

Produkteigenschaften

  • Halogenfrei
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Flexibilität

Aufbau

  • Kunststoff-Lichtwellenleiter
    (Polymer Optical Fibre: POF)
  • Zwillingsleitung
  • PE-Adermantel
  • Ohne Außenmantel
  • Farbe: schwarz

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kabel

Abmessungen

  • Zwillingsleitung
    2 x 2,2 mm

Ader-Ident-Code

  • Schwarz/schwarz mit weißen Punkten

Fasertyp

  • POF - P980/1000

Normbezeichnung

  • J-V2Y

Optofasertype

  • Faserkern-Material: PMMA
  • Fasermantel-Material: Fluorpolymere

Zulässiger Biegeradius

  • ≥ 10 x Auβendurchmesser

Zulässige Zugkraft

  • Fest verlegt: 10 N
  • Kurzzeitig: 30 N

Temperaturbereich

  • Betrieb: -55°C bis +85°C
  • Verlegung: -10°C bis +50°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.