HITRONIC® POF DUPLEX KABEL

Kunststofffaser als Duplex-Kabelausführung mit PUR-Mantel für feste oder bewegte Anwendung

HITRONIC® POF DUPLEX PE Kabelausführung mit PE-Zwillingsader und PUR-Außenmantel, nichtmetallische Zugentlastung, Kabelfarbe orange; J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000

Für direkte Steckerkonfektion

Ölresistent Niedriges Gewicht Hitzebeständig Halogenfrei

EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbezeichnung Fasertyp Faseranzahl Außendurchmesser [mm] Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR
28020002
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 980/1000 POF 2 5,5 27
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR
28030002
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR 980/1000 POF 2 8 57
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR für Schleppketten-Anwendung
28320002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 980/1000 POF 2 6 30

Nutzen

  • Optische Signalübertragung bis 70 m
  • Einfache Handhabung
  • Keine Störung durch äußere Felder
  • Keine Erdungsprobleme
  • Für direkte Steckerkonfektion geeignet

Anwendungsgebiete

  • Kunststoff-LWL zur optischen Signalübertragung in industriellen Anwendungen
  • FD-Kabelausführung:
    für bewegte Anwendungen (Schleppkette)

Produkteigenschaften

  • Außenmantel schwer brennbar
    und halogenfrei
  • Beständig gegen Abrieb, Öl, Mikroben und Hydrolyse
  • Adhäsionsfrei
  • FD-Kabelausführung:
    5.000.000 Biegezyklen

Aufbau

  • Kunststoff-Lichtwellenleiter
    (Polymer Optical Fibre: POF)
  • PE-Adermantel
  • Ader-Farbkodierung: schwarz, orange
  • Zugentlastung aus Aramid-Fasern
  • Mantel aus Polyurethan (PUR), orange (ähnlich RAL 2003)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kabel

Abmessungen

  • Ader: 2, 2 mm
  • Kabel: siehe Tabelle

Ader-Ident-Code

  • Schwarz, orange

Fasertyp

  • 2x
  • POF - P980/1000

Normbezeichnung

  • J-V2Y(ZN)11Y

Optofasertype

  • Faserkern-Material: PMMA
  • Fasermantel-Material: Fluorpolymere

Zulässiger Biegeradius

  • ≥ 10 x Auβendurchmesser

Zulässige Zugkraft

  • Fest verlegt: 100 N (PE-PUR),
    130 N (Heavy PE-PUR)
  • Kurzzeitig: 400 N

Temperaturbereich

  • Betrieb: -40°C bis +70°C
    (FD: -20°C bis +50°C)
  • Verlegung: -10°C bis +50°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.