POF Kupplung F-SMA

Zubehör für Kunststofffaser-Kabel, Kupplung für Stecker Typ FSMA

POF Kupplung; verwendbar für POF und PCF F-SMA Stecker

POF Kupplungen verwendbar für POF und PCF Steckertypen

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
FSMA Kupplungen
29430099
POF Kupplung FSMA /4ST
29430089
POF Kupplung FSMA Sechskant /4ST

Produkteigenschaften

  • POF Kupplung FSMA:
    Ausführung mit zwei
    Befestigungsmuttern und
    Federscheibe
  • POF Kupplung FSMA Sechskant:
    Ausführung mit Sechskant-Flansch,
    Befestigungsmuttern und
    Federscheibe

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kupplung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kupplung

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.