POF Kupplung ST (BFOC)

Zubehör für Kunststofffaser-Kabel, Kupplung für Stecker Typ ST(BFOC)

POF Kupplung für ST(BFOC) Stecker; ST entspricht IEC61754-2

POF Kupplungen verwendbar für POF und PCF Steckertypen

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
ST(BFOC) Kupplung
29420099
POF Kupplung ST (BFOC) /4ST

Produkteigenschaften

  • ST(BFOC) Kupplung mit Befestigungsflansch, Befestigungsmuttern und Federscheibe

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • ST entspricht IEC61754-2

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kupplung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kupplung

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.