POF Stecker und Kupplungen HFBR

Zubehör für Kunststofffaser-Kabel, Stecker und Kupplungen Typ HFBR Familie (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF Stecker und Kupplungen für HFBR Familie (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
Stecker HFBR-4501, Simplex, mit Crimpring
29140099 POF Stecker HFBR4501 GY Simplex /4ST
29140098 POF Stecker HFBR4501 GY Simplex /50ST
Stecker HFBR-4503, Simplex, mit Verriegelung (latching), Crimpring
29141099 POF Stecker HFBR4503 GY Simplex /4ST
29141098 POF Stecker HFBR4503 GY Simplex /50ST
Stecker HFBR-4506, Duplex, mit Crimpring
29142099 POF Stecker HFBR4506 WH Duplex /4ST
29142098 POF Stecker HFBR4506 WH Duplex /50ST
Stecker HFBR-4511, Simplex, mit Crimpring
29143099 POF Stecker HFBR4511 BL Simplex /4ST
29143098 POF Stecker HFBR4511 BL Simplex /50ST
Stecker HFBR-4513, Simplex, mit Verriegelung (latching), Crimpring
29144099 POF Stecker HFBR4513 BL Simplex /4ST
29144098 POF Stecker HFBR4513 BL Simplex /50ST
Stecker HFBR-4516, Duplex, mit Verriegelung (latching), Crimpring
29145099 POF Stecker HFBR4516 GY Duplex /4ST
29145098 POF Stecker HFBR4516 GY Duplex /50ST
Stecker HFBR-4531, Simplex, Klemmtechnik
29146099
POF Stecker HFBR4531 BK Simplex /4ST
29146098
POF Stecker HFBR4531 BK Simplex /50ST
Stecker HFBR-4532, Simplex, mit Verriegelung (latching), Klemmtechnik
29147099 POF Stecker HFBR4532 BK Simplex /4ST
29147098 POF Stecker HFBR4532 BK Simplex /50ST
Stecker HFBR-4533, Simplex, Klemmtechnik
29148099
POF Stecker HFBR4533 BL Simplex /4ST
29148098
POF Stecker HFBR4533 BL Simplex /50ST
HFBR4505 Kupplungen
29440099 POF Kupplung HFBR4505 GY Simplex /4ST
HFBR4515 Kupplungen
29441099 POF Kupplung HFBR4515 BL Simplex /4ST

Nutzen

  • Kompatibel mit HP Versatile Link Stecker
    und Komponenten Serie
  • Unterschiedliche Farben zur Verbindungs-
    Kodierung

Anwendungsgebiete

  • Fabrik-Automation
  • Medizinische Geräte
  • Telekommunikations-Systeme
  • Automobil-Netzwerke
  • Leiterplatten

Produkteigenschaften

  • HFBR Stecker Serie für 2,2 mm POF
  • Zum Krimpen oder in Klemm-Technik
    Ausführung
  • Simplex oder Duplex Ausführungen

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Steckverbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Steckverbinder

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.