POF Konfektionierungssets

... beinhaltet alle benötigten Werkzeuge zur Steckerkonfektion von POF Krimp-Steckertypen: FSMA; ST(BFOC); SC/SC-RJ

POF Konfektionierungsset beinhaltet alle benötigten Werkzeuge zu Steckerkonfektion von POF Krimp-Steckertypen: FSMA; ST(BFOC); SC/SC-RJ

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
Konfektionierungsset für POF FSMA Stecker
29500001 Konfektionierungsset POF Stecker FSMA
Konfektionierungsset für POF ST(BFOC) Stecker
29500002 Konfektionierungsset POF Stecker ST(BFOC)
Konfektionierungsset für POF SC/SC-RJ Stecker
29500004 Konfektionierungsset für POF Stecker SC

Nutzen

  • Einfache Handhabung
  • Set beinhaltet alle benötigten Werkzeuge zur Steckerkonfektion
  • Geeignet für Vor-Ort-Konfektion

Produkteigenschaften

  • Sets verfügbar für POF-Steckertypen
    FSMA und ST(BFOC) und SC
    bzw. SC-RJ
  • Inhalt: Crimpzange, Ader-Abisolierer, Polierscheibe FSMA, Polierbögen, Cutter

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 5.0 Class-Description: Zubehör für LWL-Technik

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 6.0 Class-Description: Zubehör für LWL-Technik

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.