POF Messzubehör

Messgeräteset für Wellenlängenbereich 660 nm und 850 nm; geeignet zur Vermessung von konfektionierten POF- und PCF-Systemen

POF Messzubehör; Messgeräteset für Wellenlängenbereich 660 nm und 850 nm; geeignet zur Vermessung von konfektionierten POF- und PCF-Systemen

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
29500070 POF Optischer Pegelsender
POF Pegelsender Adapter, Wellenlänge 650 nm
29500071 POF Opt.Pegelsender Adapter HFBR, 650 nm
29500072 POF Opt.Pegelsender Adapter FSMA, 650 nm
29500073 POF Opt.Pegelsender Adapter ST(BFOC), 650 nm
POF Pegelsender Adapter, Wellenlänge 660 nm
29500074 POF Opt.Pegelsender Adapter F05, 660 nm
29500075 POF Opt.Pegelsender Adapter HFBR, 660 nm
29500076 POF Opt.Pegelsender Adapter FSMA, 660 nm
29500077 POF Opt.Pegelsender Adapter ST(BFOC), 660 nm
POF Opt.Leistungsmessgerät 660/850 nm
29500080 POF Opt.Leistungsmessgerät 660/850 nm
POF Leistungsmessgerät Wechseladapter
29500081 POF Power Meter Adapter HFBR4501/4521
29500082 POF Leistungsmessgerät Adapter FSMA
29500083 POF Leistungsmessgerät Adapter ST(BFOC)
29500084 POF Leistungsmessgerät Adapter F05
POF Messgerätset ohne Wechseladapter
29500089 POF Messgerätset 660/850 nm

Nutzen

  • Messgerätset für Wellenlängenbereich 660/850 nm
  • Geeignet zur Vermessung von konfektionierten POF- und PCF-Systemen

Produkteigenschaften

  • Messgerät wird ohne Adapter geliefert. Entsprechende Steckertypische Wechseladapter bitte separat bestellen.
  • Optischer Pegelsender:
    Wellenlänge abhängig vom Wechseladapter
    - 650 nm
    - 660 nm
    - 850 nm (auf Anfrage)
  • Optisches Leistungsmessgerät:
    zur Dämpfungsmessung eines
    konfektionierten POF (PCF) Systems
    abgestimmt auf Optischen Sender

Aufbau

  • Optischer Pegelsender mit Digitalanzeige, Wellenlänge abhängig von Wechseladapter, aktive Wechseladapter sind nicht enthalten, bitte separat bestellen
  • Optisches Leistungs-Messgerät mit Digitalanzeige für Wellenlängen 660/850 nm, Wechseladapter nicht enthalten, bitte separat bestellen
  • Messgeräteset (29500089):
    Optischer Pegelsender und Leistungs-Messgerät als Set im handlichen Koffer, Wechseladapter nicht enthalten

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 5.0 Class-Description: Zubehör für LWL-Technik

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 6.0 Class-Description: Zubehör für LWL-Technik

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.