POF Polierwerkzeug und Zubehör

Polierscheiben für unterschiedliche Steckerausführungen; Polierbögen; Zubehör

Zubehör für POF Konfektionierung; Polierscheiben für unterschiedliche Steckerausführungen; Polierbögen; Kunststofflichtwellenleiter (P980/1000)

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
Polierscheibe für POF Steckerkonfektion
29500031
Polierscheibe POF FSMA Stecker
29500032
Polierscheibe POF ST(BFOC) Stecker
29500033
Polierscheibe POF HFBR4501/4511 Stecker
29500034 Polierscheibe POF HFBR4516 Stecker Duplex
29500035
Polierscheibe POF F05 Stecker
29500036
Polierscheibe POF Simplex 2,2 mm
29500733 Polierscheibe PCF HFBR4521 Stecker
29500037 Polierscheibe POF SC Stecker
Polierbogen
29500021 Polierbogen Körnung 1000 (blau)
29500024 Polierbogen Körnung 5 µm (braun)
29500023 Polierbogen Körnung 1 µm (grün)
29500022 Polierbgen Körnung 0,3 µm (weiß)
Polierzubehör
29500020 Polierglasunterlage 150x230 mm

Nutzen

  • Einfache Handhabung
  • Passend zu POF Stecker Konfektierungssets

Produkteigenschaften

  • Zubehör für POF Konfektionierung
  • Polierscheiben für unterschiedliche POF-Steckerausführungen
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich
  • Polierbögen mit unterschiedlichen Körnungen für Faser-Endflächenbearbeitung
  • Polier-Prozess:
    POF - Polierbogen 1000 (blau)
    Polierbogen 5 µm (braun)
    Polierbogen 1 µm (grün)
    PCF - Polierbogen 5 µm (braun)
    Polierbogen 1 µm (grün)
    Polierbogen 0,3 µm (weiß)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-Description: Glasfaser Brechwerkzeug

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class-Description: Glasfaser Brechwerkzeug

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.