61721866
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 0.25mm²; Gesamtlänge: 10.5mm; hellblau; Elektrolytkupfer verzinnt
ADERENDHÜLSEN AHI N 0,25/6 LBU
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
9,70 €
(1,94 €/100 Stück)
500 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Anwendung
- Schaltschränke und Geräteverdrahtung
- Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
- Nicht für Massivleiter geeignet