Aderendhülsen AHK isoliert

Aderendhülsen mit Isolation für kurzschlussichere Leitungen bis zu 3 KV, für Leitungen mit dicker Isolation

Jetzt mit UL Zulassung

Halogenfrei

CULUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung Für mm² UL Zertifizierung Farbe l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm Passender Crimpeinsatz Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61746500 AHK 1,5/8 1.5 ja schwarz 17,5 8 1,8 0,15 7,5 0,3 PEW 12.090 100
61746501 AHK 1,5/10 1.5 nein schwarz 19,5 10 1,8 0,15 7,5 0,3 PEW 12.090 100
61746502 AHK 2,5/8 2.5 ja blau 17,5 8 2,3 0,15 8 0,3 PEW 12.090 100
61746503 AHK 2,5/12 2.5 ja blau 21,5 12 2,3 0,15 8 0,3 PEW 12.090 100
61746504 AHK 4/10 4 ja grau 19,5 10 2,9 0,2 9,5 0,3 PEW 12.090 100
61746505 AHK 6/ 12 6 ja gelb 23 12 3,6 0,2 10 0,3 PEW 12.090 100
61746506 AHK 10/12 10 ja rot 24 12 4,6 0,2 11,5 0,3 PEW 12.091 100
61746507 AHK 16/12 16 ja blau 25,5 12 6 0,2 13,5 0,3 PEW 12.091 100

Nutzen

  • Größere Isolationsdicken und Wandstärken für höhere Belastung
  • Durch vergrößerten Isolationskragen passend für alle gängigen kurz- und erdschlusssicheren Leitungen bis 3kV

Anwendungsgebiete

  • Für dickwandige Leitungen
  • Aderendhülsen-Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für dickwandige Leitungen (z.B. NSGAFÖU)
  • Einsatz bei ungesicherten Anschlüssen in Schaltanlagen und Verteilern, Schienenfahrzeugen, Solaranlagen, Zündkabel usw.

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E507990, siehe Tabelle

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Aderendhülse

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderendhülse

Material

  • Kupfer/ Polypropylen
  • Oberfläche: verzinnt

Temperaturbereich

  • -5°C bis +105°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.