Aderendhülsen XL, isoliert

Isolierte Aderendhülsen speziell für UL-CSA-HAR Multistandard-Leitungen und Kabel, trichterförmige Ausweitung des Isolationskragens

Halogenfrei

Artikelnummer Artikelbezeichnung Für mm² UL Zertifizierung Farbe l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm Passender Crimpeinsatz Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61802061 Aderendhülsen XL 0,5 WH 8 0.5 nein weiß 13,5 8 1,1 0,15 3 0,25 PEW 12.090 500
61802062 Aderendhülsen XL 0,5 WH 10 0.5 nein weiß 15,5 10 1,1 0,15 3 0,25 PEW 12.090 500
61802063 Aderendhülsen XL 0,75 GY 8 0.75 nein grau 14 8 1,3 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802064 Aderendhülsen XL 0,75 GY 10 0.75 nein grau 16 10 1,3 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802065 Aderendhülsen XL 1,0 RD 8 1 nein rot 14 8 1,5 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802066 Aderendhülsen XL 1,0 RD 10 1 nein rot 16 10 1,5 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802067 Aderendhülsen XL 1,5 BK 8 1.5 nein schwarz 14 8 1,8 0,15 3,8 0,3 PEW 12.090 500
61802068 Aderendhülsen XL 1,5 BK 10 1.5 nein schwarz 16 10 1,8 0,15 3,8 0,3 PEW 12.090 500
61802069 Aderendhülsen XL 16,0 BU 12 16 nein blau 23 12 6 0,2 9,5 0,4 PEW 12.091 100

Nutzen

  • Die speziell gefertigten Aderendhülsen mit trichterförmiger Aufweitung des Isolationskragens erleichtert erheblich das Aufschieben auf die Litze

Anwendungsgebiete

  • Passende Aderendhülsen für die Multinorm Einzeladern UL(MTW)-CSA-HAR
  • Für unsere Multinorm-Einzeladern werden aufgrund der Zertifizierungen für mehrere Märkte spezielle Aderendhülsen in den unten aufgeführten Querschnitten benötigt
  • Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Alle DIN Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4

Bemerkung

  • Für 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 und 10 mm2 können die Standard AHI Aderendhülsen verwendet werden, da die Isolationsdicke von Multinorm-Leitungen hier nur geringfügig abweicht

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Aderendhülse

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderendhülse

Info

  • halogenfrei, silikonfrei

Material

  • Hülse aus verzinntem Elektrolytkupfer
  • Kunststoffkragen aus Polypropylen

Temperaturbereich

  • Dauerbelastung von -5°C bis +105°C, Kurzzeitbelastung +120°C

  • Hülsenlänge in 8 und 10 mm erhältlich, je nach Anwendungsgebiet
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.