Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: ; Für Querschnitt: 0.5mm²; Gesamtlänge: 14.5mm; weiß; Elektrolytkupfer verzinnt
61802052
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
76,50 €
(2,55 €/100 Stück)
3000 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Aderendhülsenband auf Spule für maximale Vereinfachung und Zeitersparnis.
- Optimal für automatisierte Kabelkonfektionierung in großen Mengen geeignet.
- Besonders gut kombinierbar mit GLW-Crimpautomaten.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zur Herstellung einer (teil-)automatisierten Crimpverbindung mittels Crimpautomat.