Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
TWIN conductor end sleeves Aderendhülse
cUL listed US, UL listed US
chemical resistancehalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

TWIN-Aderendhülsen

Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090-6; Für Querschnitt: 0.5mm²; weiß; Kupfer verzinnt

ADERENDHÜLSEN AHI-TWIN 2X0,5 WH

61801999

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

15,25 €

(3,05 €/100 Stück)

Anzahl

500 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Besondere Ausformung des Kunststoffkragens ermöglicht gleichzeitige Aufnahme von zwei Litzenleitern
  • Durch ordnungsgemäßes Vercrimpen zweier Leiter in einer TWIN Aderendhülse wird eine fachgerechte elektrische und mechanische Verbindung erreicht