CK 90 Crimpzange

CK 90 Crimpzange zum Verpressen von Aderendhülsen in den großen Querschnitten bis 95 mm2

Artikelnummer Artikelbezeichnung Für mm² Crimpprofil Gewicht kg Länge (mm) Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
62120189 CK 90 50 - 90 Trapez 0,18 300 1

Nutzen

  • Zwangssperre garantiert vollständige Verpressung

Anwendungsgebiete

  • Crimpzange für sehr große Aderendhülsen von 50 - 95 mm²
  • Zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen

Produkteigenschaften

  • 3 Pressmatrizen mit seitlicher Einführung: 50/ 70/ 95 mm²

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Allgemein

  • Breite: 90 mm

Bemerkung

  • Crimpprofil: Trapez

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.