KEB 3550 Crimpzange

KEB 3550 Ergonomische Crimpzange zum Vepressen von isolierte und unisolierte Aderendhülsen bis 50 mm2 mit einer Trapez-Verpressung

Artikelnummer Artikelbezeichnung Für mm² Crimpprofil Gewicht kg Länge (mm) Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61791095 KEB 3550 35 - 50 Trapez 0,5 220 1

Nutzen

  • Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N
  • Handgriffe sowohl großen als auch kleinen Händen angepasst
  • Sperrfunktion, die erst nach Vollendung des Pressvorgangs gelöst wird
  • Für min. 80.000 Verpressungen getestet

Anwendungsgebiete

  • Miniforce-Werkzeuge zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen von 35 - 50 mm²

Produkteigenschaften

  • Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Bemerkung

  • Crimpprofil: Speziell entwickelte Verpressung angelehnt an W- Form

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.