Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
PEW 8.185 crimping pliers Crimpzange
corrosion resistant

PEW 8.185 Crimpzange

Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 16mm²; Crimpprofil: vierkant

CRIMPWERKZEUG PEW 8.185

61813736

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

166,60 €

(16.659,61 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Automatische Einstellung auf den gewünschten Crimpquerschnitt
  • Gleichmäßige Crimpbackenzustellung garantiert exakte Crimpprofile
  • DIN gerechte Verpressung nach dem System der Zwangsvollendung
  • Ergonomische Griffe und sehr geringer Kraftaufwand

Anwendung

  • Zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen
  • Können bis zu einer Hülsenlänge von 20 mm verwendet werden (ab 12 mm müssen jedoch mind. zwei Verpressungen erfolgen)