PEW 8.186 Crimpzange

MULTICRIMP 6 Crimpzange zur Verpressung isolierter Aderendhülsen mit einer Sechskant-Verpressung, deutsches Qualitätsprodukt

Artikelnummer Artikelbezeichnung Für mm² Crimpprofil Gewicht kg Länge in mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61813737 PEW.8.186 0.08 - 10 Sechskant 0,38 180 1

Nutzen

  • Verbesserte Varianten der Vorgänger PEW 8.84/MULTICRIMP 6:
    - Kapazitätserweiterung beim 4-kant- und 6-kant-Model
    - Um ca. 20 % verringerte durchschnittliche Handkraft im Vergleich zum Vorgängermodell
    - Geringere Griffweite und verbesserte Ergonomie
    - Gezieltes, definiertes Einformen der Aderendhülsen durch geometrisch exakte Crimpform
  • Automatische Einstellung auf den gewünschten Crimpquerschnitt
  • DIN gerechte Verpressung nach dem System der Zwangsvollendung
  • Gleichmäßige Crimpbackenzustellung garantiert exakte Crimpprofile

Anwendungsgebiete

  • Zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen
  • Können bis zu einer Hülsenlänge von 20 mm verwendet werden (ab 12 mm müssen jedoch mind. zwei Verpressungen erfolgen)

Produkteigenschaften

  • Aus verchromtem Werkzeugstahl
  • In Deutschland hergestellt

Bemerkung

  • Aderendhülsen bis 12 mm einmal verpressen, längere Aderenhülsen (bis max. 20 mm) müssen mehrmals hintereinander gepresst werden

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.