QUADRO Plus Multifunktionswerkzeug

Universal-Werkzeug zum Abisolieren, Verdrillen, Schneiden von Leitern und Crimpen von Aderendhülsen, mehrere Funktionen in einem Werkzeug

Montagezeit Niedriges Gewicht Platzbedarf

TÜV

Artikelnummer Artikelbezeichnung Für mm² Für mm² AWG UL Zertifizierung Farbe l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61805300
QUADRO Plus Set 0.5 - 2.5 - - nein - - - - - - 1
61805302
QUADRO Plus Magazin 0.5 - 2.5 - - nein - - - - - - 1
DIN-Bandware für QUADRO Plus
61805170 DIN Strips 0,50 - 0.5 20 nein weiß 14 8 1,1 2,6 3,5 500
61805180 DIN Strips 0,75 - 0.75 20 nein grau 14 8 1,3 2,8 3,6 500
61805190 DIN Strips 1,00 - 1.0 18 nein rot 14 8 1,5 3 3,9 500
61805200 DIN Strips 1,50 - 1.5 16 nein schwarz 14 8 1,8 3,4 4,2 500
61805210 DIN Strips 2,50 - 2.5 14 nein blau 14 8 2,3 4,2 5 500

Nutzen

  • Integration von vier Funktionen in einem Werkzeug: schneiden, abisolieren, verdrillen und crimpen
  • Perfekte Synthese aus Ergonomie und Funktionalität
  • Hohe Übersetzung ermöglicht müheloses Vercrimpen
  • Magazine für die verschieden Querschnitte können sekundenschnell ausgetauscht werden
  • Kein Einstellen auf den Leiterquerschnitt notwendig

Anwendungsgebiete

  • Multifunktionswerkzeug
  • Verdrillen
  • Vercrimpen
  • Schneiden
  • Anschließen und Crimpen von isolierten Aderendhülsen

Produkteigenschaften

  • Schneiden von Drähten bis 2,5 mm Durchmesser
  • Aufspleißen der Litzen wird durch die integrierte Drillvorrichtung verhindert

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Trapezpressung nach VDE 0609 Teil I
  • GS-Siegel für geprüfte Sicherheit

Bemerkung

  • Nur zur Verwendung mit der Bandware, die speziell für die Verwendung in der QUADRO Plus getestet wurden

Lieferumfang

  • Artikelnr. 61805300: Koffer mit Werkzeug und drei Magazinen sowie einer Erstbestückung an Aderendhülsen Bandware
  • Artikelnr. 61805302: Aufbewahrungsbox für Aderendhülsen

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 5.0 Class-Description: Abisolier- und Crimpautomat

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 6.0 Class-Description: Abisolier- und Crimpautomat

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.