Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
QUADRO multifunction tool Aufbewahrungsbox
TÜV certified

QUADRO Plus Multifunktionswerkzeug

Multifunktionswerkzeug; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Crimpprofil: trapez

CRIMPWERKZEUG QUADRO PLUS SET

61805300

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

783,02 €

(39.150,95 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Integration von vier Funktionen in einem Werkzeug: schneiden, abisolieren, verdrillen und crimpen
  • Perfekte Synthese aus Ergonomie und Funktionalität
  • Hohe Übersetzung ermöglicht müheloses Vercrimpen
  • Magazine für die verschieden Querschnitte können sekundenschnell ausgetauscht werden
  • Kein Einstellen auf den Leiterquerschnitt notwendig

Anwendung

  • Multifunktionswerkzeug
  • Verdrillen
  • Vercrimpen
  • Schneiden
  • Anschließen und Crimpen von isolierten Aderendhülsen