DRB 0505 + DRB 0115 Crimpzange

DRB 0505/DRB 0115: Crimpzange zum Verpressen von unisolierten Flachsteckhülsen 2,8 von 0,05-1,5mm2 , Crimpprofil: Rolpressung, hohe Ergonomie des Werkzeugs

Sicherheit

Artikelnummer Artikelbezeichnung Für mm² Crimpprofil Für Flachstecker Gewicht kg Länge (mm) Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61790930 DRB 0505 0,05 - 0,5 Rollpressung 2,8 0,35 192 1
61790940 DRB 0115 0,1 - 1,5 Rollpressung 2,8 0,35 192 1

Nutzen

  • Geringer Kraftaufwand für einwandfreie Verpressung
  • Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung
  • Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
  • Für min. 50.000 Verpressungen getestet

Anwendungsgebiete

  • Die Rollpresszange für unisolierte Flachstecker mit Flachsteckeranschluss 2,8
  • Auch für Flachsteckhülsen mit Rastnase geeignet

Produkteigenschaften

  • Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Getestet nach DIN-Norm EN 60352-2

Aufbau

  • DRB 0505: Querschnittsbereich: 0,05 - 0,5 mm²
  • DRB 0115: Querschnittsbereich: 0,1-1,5 mm²

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Allgemein

  • Crimpdruck nachjustierbar

Bemerkung

  • Crimpprofil: Rollpressung

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.