KRB 0560 Crimpzange

KRB 0560: Crimpzange zum Verpressen von unisolierten Flachsteckhülsen 4,8 und 6,3 von 0,5-6mm2 , Crimpprofil: Rollpressung, hohe Ergonomie des Werkzeugs

Sicherheit

Artikelnummer Artikelbezeichnung Für mm² Crimpprofil Für Flachstecker Gewicht kg Länge (mm) Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61790950 KRB 0560 ohne Locator 0,5 - 6 Rollpressung 4,8 + 6,3 0,54 255 1
61791100 KRB 0560 mit Locator 0,5 - 6 Rollpressung 4,8 + 6,3 0,54 255 1

Nutzen

  • Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
  • Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung
  • Handgriffe sowohl großen als auch kleinen Händen angepasst
  • Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N
  • Für min. 80.000 Verpressungen getestet

Anwendungsgebiete

  • Die Komfort-Rollpresszange für unisolierte Flachstecker von 0,5 - 6 mm² mit Flachsteckeranschluss 4,8 und 6,3

Produkteigenschaften

  • Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Getestet nach DIN-Norm EN 60352-2

Bemerkung

  • Der Locator hilft bei einer sauberen Positionierung des Leiter- und Isolationscrimps, was bei Flachsteckverbindern ausschlaggebend für die Crimpqualität ist.

Lieferumfang

  • Artikelnummer 61790950 wird ohne Locator ausgeliefert
  • Artikelnr. 61791100 beinhaltet Locator

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Allgemein

  • Crimpdruck nachjustierbar

Bemerkung

  • Crimpprofil: Rollpressung

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.