Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
RSK one-piece screen connector Schirmanschlussverbinder
chemical resistancecorrosion resistantoil resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

RSK Einteilige Schirmanschlussverbinder

Schirmanschlussverbinder; Schirmdurchmesser (min./max.): 1.27mm - 2.28mm; rot

SHIELD-KON RSK 5101 RD

61721340

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

70,52 €

(70,52 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnelle Zuordnung der vier Größen durch andere Farbgebung der Verbinder
  • Verkürzte Montagezeit
  • Lehre hilft bei der Ermittlung des passenden Verbinders und Crimpeinsatzes (abgemanteltes Kabel wird mit Schirm in Öffnung gelegt)

Anwendung

  • Der einteilige SHIELD-KON ®