RSK Erdungslasche

RSK Erdungsbügel für das einteilige SHIELD-KON System, schnelle und preiswerte Alternative für die herkömmliche Installation mit Anschlussleitern

Artikelnummer Artikelbezeichnung Anwendung bei Durchmesser Bohrung mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61753762 RSK-Flag-B3 RSK 5301/ 5401 M3 100
61753763 RSK-Flag-B4 RSK 5301/ 5401 M4 100
61753764 RSK-Flag-B5 RSK 5301/ 5401 M5 100

Nutzen

  • RSK Erdungsbügel sind die schnelle und preiswerte Alternative zur herkömmlichen Installation mit Anschlussleitern
  • Einfacher und direkter Anschluss des RSK-FLAGS an ein geerderdetes Modul, mittels Verschraubung

Anwendungsgebiete

  • Für einteilige SHIELD-KON® Verbinder RSK
  • Vorrichtung zur Befestigung eines abgeschirmten Kabels an einen Untergrund z.B. Erdungsschiene

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 5.0 Class-Description: Zubehör für Erdung und Blitzschutz

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-Description: Zubehör für Erdung und Blitzschutz

Material

  • Verzinntes Elektrolytkupfer

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.