Flachsteckverbinder; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.045; Flachstecker Typ: Flachsteckhülse (Typ F); Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1mm²; Messing verzinnt
63501060
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
5,19 €
(5,19 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Maximaler Korrosionsschutz aufgrund Elektrolytverzinnung
- Dienen zur Verbindung elektrischer Komponenten