63501060
Flachsteckverbinder; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.045; Flachstecker Typ: Flachsteckhülse (Typ F); Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1mm²; Messing verzinnt
FLACHSTECKHÜLSE L-BA 285 F
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
5,19 €
(5,19 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Maximaler Korrosionsschutz aufgrund Elektrolytverzinnung
- Dienen zur Verbindung elektrischer Komponenten