Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Fork cable lugs Kabelschuh
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

Ringkabelschuhe

Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.064; Für Querschnitt (min./max.): 0.25mm² - 0.75mm²; grün; Elektrolytkupfer verzinnt

RINGKABELSCHUH L-RZ 3

63104010

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

10,04 €

(10,04 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters
  • Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten
  • Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung

Anwendung

  • Schaltschrank- und Anlagenbau