Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
T 2288 pressing pliers Crimpzange
corrosion resistant

T 2288 Presszange

Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 25mm²; Crimpprofil: sechskant

61790961

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

238,02 €

(23.801,55 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zwangssperre garantiert vollständige Verpressung
  • Handlich für Elektroinstallateure vor Ort
  • Kleines Format

Anwendung

  • Zum Verpressen von CU-Verbindungen von 10 - 25 mm²
  • Zum Pressen von Rohrkabelschuhen (KRT) und Stoßverbindern