Pressbacken für Systeme 1311 und 1300

Pressbacken für die hydraulische Presszange V 1311 und die batteriebetriebene Presszange PVX 1300

NEU: zweistufige DUAL Crimp-Technik (zuerst hexagonal Pressung, dann zusätzliche Dornpressung)

Artikelnummer Artikelbezeichnung Für KRT/KST mm² Für KRF/KSF mm² VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Pressbacken DUAL
61795982 13DB8 - 10 1
61795983 13DB9 - 16 1
61795984 13DB11 - 25 1
61813899 13DB13 - 35 1
61795952 13DB14,5 - 50 1
61795985 13DB17 - 70 1
61813874 13DB20 - 95 1
61813871 13DB22 - 120 1
61795986 13DB25 - 150 1
61813873 13DB27 - 185 1
61795987 13DB30 - 240 1
61795988 13DB32 - 300 1
Pressbacken hexagonal
61795950 B7 10 - 1
61795951 B8 - 10 1
61795960 B8,5 16 - 1
61795970 B9 - 16 1
61795971 B10 25 - 1
61795972 B11 - 25 1
61795980 B12 35 - 1
61795981 B13 - 35 1
61795990 B14 50 - 1
61795991 B14,5 - 50 1
61796000 B16 70 - 1
61796001 B17 - 70 1
61796010 B18 95 - 1
61796020 B19 120 - 1
61796021 B20 - 95 1
61796030 B22 150 120 1
61796031 B24 185 - 1
61796032 B25 - 150 1
61796043 13B26 240 - 1
61796047 13B27 - 185 -
61796044 13B30 300 240 1
61796045 13B32 400 300 1
61796046 13B38 - 400 1

Anwendungsgebiete

  • Pressbacken für V 1311 und PVX 1300 zum Verpressen von Rohrkabelschuhen (KRT/KRF) und Stoßverbindern (KST/KSF)

Lieferumfang

  • Presseinsätze werden paarweise geliefert
  • Bei Presseinsätzen mit "13B" in der Artikelbezeichnung werden keine Backenhalter benötigt, bei allen übrigen Pressbacken müssen Backenhalter separat bestellt werden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 Class-Description: Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-Description: Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

  • Komponentenzusammenstellung: Zunächst die Pressbacken bestimmen. Zu beachten ist, dass nicht für alle Pressbacken Backenhalter benötigt werden (je nach Querschnitt des zu verpressenden Rohrkabelschuhs)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.