V 1311-A Presszange hydraulisch

V 1311: Hydraulische Presszange/profi-Werkzeug für Rohr-Kabelschuhe und Stossverbinder, 10-400 mm2, Crimpprofil: hexagonal, 13 Tonnen Presskopf

Artikelnummer Artikelbezeichnung Für mm² Backenhalter innen Backenhalter außen Gewicht kg Länge (mm) Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61795925
V 1311-A 10 - 400 V 1316 V 1318 4,9 590 1

Nutzen

  • Automatischer Schnellvorschub von Pressbacken und Dornen
  • Geringe Handkraft nötig (maximal 245 N)
  • Ergonomisch ausgeformte Handgriffe
  • Presskopf lässt sich um 180 Grad drehen
  • Wenige Werkzeugteile, einfach zu wechseln

Anwendungsgebiete

  • System 1311 zum Verpressen von Kupferverbindungen von 10-400mm²

Lieferumfang

  • Komplette Einheit, keine externe Pumpe erforderlich
  • Wird in tragbarer Holzbox geliefert
  • Pressbacken und Backenhalter müssen separat bestellt werden

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Auf Anfrage

  • Batteriebetriebene Presszange auf Anfrage

Bemerkung

  • Crimpprofil: hexagonal und Dorn
  • Presskraft: 130 kN (13 t)

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.