61796480
Kabelschuh; Für Querschnitt: 0.75mm²; M3; Elektrolytkupfer
ROHRKABELSCHUH KR 0,75/3
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
13,54 €
(13,54 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer
- Mit Inspektionsloch (ab 4 mm 2)
Anwendung
- Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer
- Max. 48 kV