61803020
Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: B9; Für Querschnitt: 16mm²; M6; Elektrolytkupfer
ROHRKABELSCHUH KRF 16/6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
66,70 €
(66,70 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer
- Mit Inspektionsloch (ab 4 mm 2)
Anwendung
- Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer
- Max. 48 kV