61797400
Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: B14,5; Für Querschnitt: 50mm²; M6; Elektrolytkupfer
ROHRKABELSCHUH KRFN 50/6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
564,77 €
(564,77 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer
- Mit Inspektionsöffnung
- Kann durch Verschraubungen montiert werden, ermöglicht Vormontage
Anwendung
- Rohrkabelschuhe mit schmaler Anschlussplatte für feindrähtige und mehrdrätige CU-Leiter 50-240 mm, für Klasse 2 und Klasse 5 geeignet
- Optimal bei Platzmangel