Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Tube cable lugs KRFS Kabelschuh
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistant

Rohrkabelschuhe KRFS

Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: B14,5; Für Querschnitt: 50mm²; Elektrolytkupfer verzinnt

ROHRKABELSCHUH KRFS 50/6

61803470

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

615,78 €

(615,78 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Dank besonders schmalem Anschlussflansch optimal bei Platzmangel geeignet. Die Anschlussflanschbreite ist kleiner/gleich dem Rohrdurchmesser.
  • Kann nach Anschluss an die Leitung noch durch Kabelverschraubungen durchgeführt werden.
  • Hochwertiges Elektrolytkupfer ermöglicht hohe Funktionssicherheit sowie Belastbarkeit.
  • Mit Inspektionsloch zur Überprüfung des sicheren Halts.

Anwendung

  • Zur Herstellung einer sicheren Crimpverbindung mit mehr-, fein- und feinstdrähtigen Kupferleitern der Klassen 2, 5 und 6 (Leiterquerschnitte 50 - 240 mm²).
  • Für den Außenbereich geeignet.