E-PEW 12 Universal-Presszange

E-PEW 12: Elektromechanisch angetriebenes Crimpgerät mit Li-Ionen Technologie - mit Crimpeinsätzen der PEW 12 Handcrimpzange kombinierbar

Artikelnummer Artikelbezeichnung Gewicht kg Basiseinheit Preis (Basispreis)
61813817 E-PEW 12 4,7

Nutzen

  • Elektromechanisch angetriebenes Handgerät mit Li-Ionen Technologie
  • Kostengünstig im Betrieb durch geringe Störanfälligkeit und lange Wartungsintervalle
  • Tippbetrieb für exakte Positionierung der Kontakte
  • Motorschnellstopp, kein Nachlaufen
  • Prozessüberwachung durch Multifunktionsanzeige:
    - Ladezustand Akku
    - Serviceintervallanzeige
    - Warnfunktion gegen Überhitzung / Überlastung

Anwendungsgebiete

  • Mit den meisten Crimpeinsätzen des PEW 12 Systems kombinierbar (Kompatibilität siehe Produktbeschreibung der Crimpeinsätze)
  • Vercrimpen nahezu aller Crimpverbinder mit einem Leiterquerschnitt von 0,08-95 mm2
  • Flexibler Einsatz bei der Kabelkonfektion

Lieferumfang

  • Auslieferung im Kunststoffkoffer (500 x 420 x 125 mm)
  • Werkzeug ohne Crimpeinsatz und ohne Kontaktaufnahme
  • Inklusive Akku und Ladegerät

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Lieferfarbe

  • schwarz

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.